HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, Cat 5e, 110/110, jaune, longueur 9'., PC110C5EL9
Image of PC110C5EL9 Cordon de brassage, Cat 5e, 110/110, jaune, longueur 9'., PC110C5EL9
Image of PC110C5EL9 Cordon de brassage, Cat 5e, 110/110, jaune, longueur 9'., PC110C5EL9
Discontinué

Cordon de brassage, Cat 5e, 110/110, jaune, longueur 9'., PC110C5EL9

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PC110C5EL9

Cordon de brassage, Cat 5e, 110/110, jaune, longueur 9'.

  • Plug Housing Includes Built-In Polarization to Ensure Proper Mating Connection to Connecting Blocks
  • Angled Conductor Towers Separate Paired Conductors and makes Pair Splitting and Conductor Lacing Simple
  • Cable Ties Secure Cable to Cover for Easy Termination and Strain Relief
  • Clear Gray or Yellow Keeps Conductors Visible During and After Termination

Standard Product

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

PC110C5EL9

Famille de produit

Cat 5E

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

Electrical - Terminates 24 to 26 AWG solid or 7-strand twisted-pair cable -

Spécifications

Material - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

SPEEDGAIN 110 Connecting Block System

Type de la prise ou fiche

110 Punch Down

Type de protecteur

Polycarbonate

UPC

662620836003

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#26-22 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

Exceeds TIA/EIA-568-C.2-1 Category 6 ConNECting Hardware SpecifICations

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

Electrical - Terminates 24 to 26 AWG solid or 7-strand twisted-pair cable -

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

Polycarbonate

Logistique

Quantité dans l'emballage

20