HUBBELL CANADA
Image of HC5EB03 Cordon de brassage Cat 5e NEXTSPEED® 3', HC5EB03
Image of HC5EB03 Cordon de brassage Cat 5e NEXTSPEED® 3', HC5EB03
Discontinué

Cordon de brassage Cat 5e NEXTSPEED® 3', HC5EB03

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC5EB03

Cordon de brassage Catégorie 5e NEXTSPEED®, Slim, 3', Bleu.

  • Le composant vérifié de catégorie 5E dépasse les limites TIA
  • Prise optimisée pour les ports de commutateur haute densité
  • Assurance Gigabit
  • Qualifié à 150 % du niveau de courant PoE 802,3bt

Standard Product

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC5EB03

Couleur

Blue

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620234021

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

3 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC