Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HC6B05
Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.
Produit standard
Atténuation
.1dB
Catalog Number
HC6B05
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Performance
Températures nominales
Per TIA
Type
Standard
Type d'article
NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de brassage
Type de la prise ou fiche
RJ45
Type de protecteur
PVC
UPC
662620231501
Diamètre extérieur
0.218
Longueur
5 ft
Poids
0.211 lb
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Atténuation
.1dB
Performance
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
PVC
Nombre d'unités sur la palette
2640
Quantité dans l'emballage
55