HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, Cat6A 10GHz, blindé, étiqueté, 3'., PC6AY03
Image of PC6AY03 Cordon de brassage, Cat6A 10GHz, blindé, étiqueté, 3'., PC6AY03
Image of PC6AY03 Cordon de brassage, Cat6A 10GHz, blindé, étiqueté, 3'., PC6AY03
Discontinué

Cordon de brassage, Cat6A 10GHz, blindé, étiqueté, 3'., PC6AY03

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PC6AY03

Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, étiqueté, 3'.

  • 10GbE Application Assurance
  • Bande passante maximale au-delà de 625MHz
  • Performance ANEXT conforme aux composants
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Produit standard

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

PC6AY03

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Spécifications

  • Conductor - 26AWG FTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Flame-Retardant PVC-CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

Blindé

Type d'article

NEXTSPEED Cordons de brassage blindés de catégorie 6A Ascent

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620204277

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

3 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC

Logistique

Quantité dans l'emballage

200