HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, fibre, classé Plenum, OM2,Duplex, LC-LC, longueur 3 mètres, DFPCLCLCD3MM
Image of DFPCLCLCD3MM Cordon de brassage, fibre, classé Plenum, OM2,Duplex, LC-LC, longueur 3 mètres, DFPCLCLCD3MM
Image of DFPCLCLCD3MM Cordon de brassage, fibre, classé Plenum, OM2,Duplex, LC-LC, longueur 3 mètres, DFPCLCLCD3MM
Discontinué

Cordon de brassage, fibre, classé Plenum, OM2,Duplex, LC-LC, longueur 3 mètres, DFPCLCLCD3MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCLCD3MM

Cordon de brassage, fibre, classé Plenum, OM2,Duplex, LC-LC, longueur 3 mètres.

Plenum Rated

Général

Application

LC-LC

Catalog Number

DFPCLCLCD3MM

Couleur

Orange

Isolation

PVC

Marque des goujons

Fiber Optic Products

Matériau de construction - Unité principale

Glass Fiber

Taille

50 Micron, OM2

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

LC to LC

UPC

662620312637

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Taille

50 Micron, OM2

Lié au conducteur

Mode

OM2, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-568-C.3

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

LC to LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50