Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: DFPCSCSCS5SM
Plenum Rated
Application
SC to SC
Catalog Number
DFPCSCSCS5SM
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
OptiChannel Fiber Patch Cords
Type de connecteur
SC to SC
UPC
662620820361
Longueur (mètres)
5 m
Portée
6
Taille de l'afficheur
SM, OS2
Connectivité
Plug-In
Mode
OS2,SM
Type de fibre
Plenum
Type de fils
Singlemode
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
SC to SC
Quantité dans l'emballage
25