Application
LC to ST
Catalog Number
DFPCLCSTC5MM
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
OptiChannel Fiber Patch Cords
Type de connecteur
LC to ST
UPC
662620823041
Longueur (mètres)
5 m
Portée
6
Taille de l'afficheur
62.5 Micron, OM1
Connectivité
Plug-In
Mode
OM1, MM
Type de fibre
Plenum
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
LC to ST
Quantité dans l'emballage
25