HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, fibre, multimode, ST-SC, double, longueur 5 mètres, DFPCSTSCD5MM
Image of DFPCSTSCD5MM Cordon de brassage, fibre, multimode, ST-SC, double, longueur 5 mètres, DFPCSTSCD5MM
Image of DFPCSTSCD5MM Cordon de brassage, fibre, multimode, ST-SC, double, longueur 5 mètres, DFPCSTSCD5MM
Discontinué

Cordon de brassage, fibre, multimode, ST-SC, double, longueur 5 mètres, DFPCSTSCD5MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCSTSCD5MM

Cordon de brassage, fibre, multimode, ST-SC, double, longueur 5 mètres.

Standard Product

Général

Application

ST to SC

Catalog Number

DFPCSTSCD5MM

Couleur

Orange

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

ST to SC

UPC

662620821955

Dimensions

Longueur (mètres)

5 m

Portée

6

Taille de l'afficheur

50 Micron, OM2

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM2, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

ST to SC

Logistique

Quantité dans l'emballage

25