HUBBELL CANADA
Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSCSF1MM
Image of DFPCCSCSF1MM Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSCSF1MM
Image of DFPCCSCSF1MM Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSCSF1MM

Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSCSF1MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCCSCSF1MM

Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OM3/OM4, 1 mètre.

  • Utilise la dernière technologie de connecteur duplex compact
  • fournit une densité extrêmement élevée dans les cassettes LGX Max
  • languette d'accès facile pour une déconnexion rapide

Général

Application

High Density Fiber

Catalog Number

DFPCCSCSF1MM

Couleur

Aqua

Type de connecteur

CS to CS

UPC

662620344041

Dimensions

Longueur (mètres)

1 m

Lié au conducteur

Nombre de fibres

2

Type de fibre

OM3 / OM4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

GR-326

Configuration

Type de connecteur

CS to CS

Logistique

Quantité dans l'emballage

50