HUBBELL CANADA
Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSCSF5MM
Image of DFPCCSCSF5MM Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSCSF5MM
Image of DFPCCSCSF5MM Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSCSF5MM

Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSCSF5MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCCSCSF5MM

Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OM3/OM4, 1 mètre.

  • Utilise la dernière technologie de connecteur duplex compact
  • fournit une densité extrêmement élevée dans les cassettes LGX Max
  • languette d'accès facile pour une déconnexion rapide

Général

Application

High Density Fiber

Catalog Number

DFPCCSCSF5MM

Couleur

Aqua

UPC

662620344072

Dimensions

Longueur (mètres)

5 m

Lié au conducteur

Nombre de fibres

2

Type de fibre

OM3 / OM4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

GR-326

Logistique

Quantité dans l'emballage

50