HUBBELL CANADA
Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OS2, 1 mètre, DFPCCSCSS2SM
Image of DFPCCSCSS2SM Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OS2, 1 mètre, DFPCCSCSS2SM

Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OS2, 1 mètre, DFPCCSCSS2SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCCSCSS2SM

Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-CS, OS2, 1 mètre.

  • Utilise la dernière technologie de connecteur duplex compact
  • fournit une densité extrêmement élevée dans les cassettes LGX Max
  • languette d'accès facile pour une déconnexion rapide

Général

Application

High Density Fiber

Catalog Number

DFPCCSCSS2SM

Couleur

Yellow

UPC

662620344096

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Lié au conducteur

Nombre de fibres

2

Type de fibre

OS2

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

GR-326

Logistique

Quantité dans l'emballage

50