HUBBELL CANADA
Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-LC, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSLCF2MM
Image of DFPCCSLCF2MM Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-LC, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSLCF2MM
Image of DFPCCSLCF2MM Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-LC, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSLCF2MM

Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-LC, OM3/OM4, 1 mètre, DFPCCSLCF2MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCCSLCF2MM

Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-LC, OM3/OM4, 1 mètre.

  • Utilise la dernière technologie de connecteur duplex compact
  • fournit une densité extrêmement élevée dans les cassettes LGX Max
  • languette d'accès facile pour une déconnexion rapide

Général

Application

High Density Fiber

Catalog Number

DFPCCSLCF2MM

Couleur

Aqua

Type de connecteur

CS to LC

UPC

662620343976

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Lié au conducteur

Nombre de fibres

2

Type de fibre

OM3 / OM4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

GR-326

Configuration

Type de connecteur

CS to LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50