HUBBELL CANADA
Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-LC, OS2, 1 mètre, DFPCCSLCS5SM
Image of DFPCCSLCS5SM Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-LC, OS2, 1 mètre, DFPCCSLCS5SM
Image of DFPCCSLCS5SM Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-LC, OS2, 1 mètre, DFPCCSLCS5SM

Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-LC, OS2, 1 mètre, DFPCCSLCS5SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCCSLCS5SM

Cordon de brassage à fibre optique, classé plénum, ​​duplex multimode, CS-LC, OS2, 1 mètre.

  • Utilise la dernière technologie de connecteur duplex compact
  • fournit une densité extrêmement élevée dans les cassettes LGX Max
  • languette d'accès facile pour une déconnexion rapide

Général

Application

High Density Fiber

Catalog Number

DFPCCSLCS5SM

Couleur

Yellow

Type de connecteur

CS to LC

UPC

662620344034

Dimensions

Longueur (mètres)

5 m

Lié au conducteur

Nombre de fibres

2

Type de fibre

OS2

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

GR-326

Configuration

Type de connecteur

CS to LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50