Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: DFPCLCLCE3MM
Plenum Rated
Application
LC to LC
Catalog Number
DFPCLCLCE3MM
Couleur
Aqua
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
OptiChannel Fiber Patch Cords
Type de connecteur
LC to LC
UPC
662620200422
Longueur (mètres)
3 m
Portée
6
Taille de l'afficheur
50 Micron, OM3
Connectivité
Plug-In
Mode
OM3, MM
Type de fibre
Plenum
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
LC to LC
Quantité dans l'emballage
25