HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, fibre optique, LC à LC, prise double multimode, 62,5/125, longueur 1 mètre, DFPCLCLCC1MM
Image of DFPCLCLCC1MM Cordon de brassage, fibre optique, LC à LC, prise double multimode, 62,5/125, longueur 1 mètre, DFPCLCLCC1MM
Image of DFPCLCLCC1MM Cordon de brassage, fibre optique, LC à LC, prise double multimode, 62,5/125, longueur 1 mètre, DFPCLCLCC1MM
Discontinué

Cordon de brassage, fibre optique, LC à LC, prise double multimode, 62,5/125, longueur 1 mètre, DFPCLCLCC1MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCLCC1MM

Cordon de brassage, fibre optique, LC à LC, prise double multimode, 62,5/125, longueur 1 mètre.

Plenum Rated

Général

Application

LC to LC

Catalog Number

DFPCLCLCC1MM

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

LC to LC

UPC

662620822952

Dimensions

Longueur (mètres)

1 m

Portée

6

Taille de l'afficheur

62.5 Micron, OM1

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM1, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

LC to LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

25