HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, fibre optique, LC vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, 2 mètres, DFPCLCSCE2MM
Image of DFPCLCSCE2MM Cordon de brassage, fibre optique, LC vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, 2 mètres, DFPCLCSCE2MM
Image of DFPCLCSCE2MM Cordon de brassage, fibre optique, LC vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, 2 mètres, DFPCLCSCE2MM
Discontinué

Cordon de brassage, fibre optique, LC vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, 2 mètres, DFPCLCSCE2MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCSCE2MM

Cordon de brassage, fibre optique, LC vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, 2 mètres.

Plenum Rated

Général

Application

LC to SC

Catalog Number

DFPCLCSCE2MM

Couleur

Aqua

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

LC to SC

UPC

662620200453

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Portée

6

Taille de l'afficheur

50 Micron, OM3

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM3, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

LC to SC

Logistique

Quantité dans l'emballage

25