HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, fibre optique, LC vers ST, prise double multimode, 62.5/125, longueur 2 mètres, DFPCLCSTC2MM
Image of DFPCLCSTC2MM Cordon de brassage, fibre optique, LC vers ST, prise double multimode, 62.5/125, longueur 2 mètres, DFPCLCSTC2MM
Discontinué

Cordon de brassage, fibre optique, LC vers ST, prise double multimode, 62.5/125, longueur 2 mètres, DFPCLCSTC2MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCSTC2MM

Cordon de brassage, fibre optique, LC vers ST, prise double multimode, 62.5/125, longueur 2 mètres.

Standard Product

Général

Application

LC to ST

Catalog Number

DFPCLCSTC2MM

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

UPC

662620823010

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Portée

6

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM1, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

50