HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, fibre optique, SC à SC, prise double multimode, 50/125, longueur 2 mètres, DFPCSCSCD2MM
Image of DFPCSCSCD2MM Cordon de brassage, fibre optique, SC à SC, prise double multimode, 50/125, longueur 2 mètres, DFPCSCSCD2MM
Image of DFPCSCSCD2MM Cordon de brassage, fibre optique, SC à SC, prise double multimode, 50/125, longueur 2 mètres, DFPCSCSCD2MM
Discontinué

Cordon de brassage, fibre optique, SC à SC, prise double multimode, 50/125, longueur 2 mètres, DFPCSCSCD2MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCSCSCD2MM

Cordon de brassage, fibre optique, SC à SC, prise double multimode, 50/125, longueur 2 mètres.

Plenum Rated

Général

Application

SC to SC

Catalog Number

DFPCSCSCD2MM

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

SC to SC

UPC

662620821887

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Portée

6

Taille de l'afficheur

50 Micron, OM2

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM2, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

SC to SC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50