Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: DFPCSCSCC2MM
Plenum Rated
Application
SC to SC
Catalog Number
DFPCSCSCC2MM
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Marque des goujons
Fiber Optic Products
Matériau
Glass Fiber
Matériau de construction - Unité principale
Glass Fiber
Taille
62.5 Micron, OM1
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type
OptiChannel Fiber Patch Cords
Type d'article
OptiChannel Fiber Patch Cords
Type de connecteur
SC to SC
UPC
662620801032
Longueur (mètres)
2 m
Portée
6
Taille
62.5 Micron, OM1
Taille de l'afficheur
62.5 Micron, OM1
Connectivité
Plug-In
Mode
OM1, MM
Type de fibre
Plenum
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
TIA-568-C.3
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
SC to SC
Quantité dans l'emballage
50