HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, longueur 2 mètres, DFPCSTSCD2MM
Image of DFPCSTSCD2MM Cordon de brassage, fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, longueur 2 mètres, DFPCSTSCD2MM
Image of DFPCSTSCD2MM Cordon de brassage, fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, longueur 2 mètres, DFPCSTSCD2MM
Discontinué

Cordon de brassage, fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, longueur 2 mètres, DFPCSTSCD2MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCSTSCD2MM

Cordon de brassage, fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, longueur 2 mètres.

Standard Product

Général

Application

ST to SC

Catalog Number

DFPCSTSCD2MM

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

ST to SC

UPC

662620821931

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Portée

6

Taille de l'afficheur

50 Micron, OM2

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM2, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

ST to SC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50