HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, Fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 62.5/125, 1m, DFPCSTSCC1MM
Image of DFPCSTSCC1MM Cordon de brassage, Fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 62.5/125, 1m, DFPCSTSCC1MM
Image of DFPCSTSCC1MM Cordon de brassage, Fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 62.5/125, 1m, DFPCSTSCC1MM
Discontinué

Cordon de brassage, Fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 62.5/125, 1m, DFPCSTSCC1MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCSTSCC1MM

Cordon de brassage, Fibre optique, ST-Style vers SC, Duplex Multi Mode, 62.5/125, 1m.

Standard Product

Général

Application

ST to SC

Catalog Number

DFPCSTSCC1MM

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

ST to SC

UPC

662620805153

Dimensions

Longueur (mètres)

1 m

Portée

6

Taille de l'afficheur

62.5 Micron, OM1

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM1, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

ST to SC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50