Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: DFPCSTSCC2MM
Standard Product
Application
ST to SC
Catalog Number
DFPCSTSCC2MM
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
OptiChannel Fiber Patch Cords
Type de connecteur
ST to SC
UPC
662620805160
Longueur (mètres)
2 m
Portée
6
Taille de l'afficheur
62.5 Micron, OM1
Connectivité
Plug-In
Mode
OM1, MM
Type de fibre
Plenum
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
ST to SC
Quantité dans l'emballage
50