HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat 5e, mince, 5', HC5EY05
Image of HC5EY05 Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat 5e, mince, 5', HC5EY05
Image of HC5EY05 Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat 5e, mince, 5', HC5EY05
Discontinué

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat 5e, mince, 5', HC5EY05

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC5EY05

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat 5e, mince, 5'.

  • Le composant de catégorie 5E vérifié dépasse les limites TIA 
  • Prise optimisée pour les ports de commutation haute densité 
  • Assurance Gigabit 
  • Qualifié jusqu'à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC5EY05

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620236735

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

5 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC