Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HC5EY03
Standard Product
Atténuation
.1dB
Catalog Number
HC5EY03
Couleur
Jaune
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Performance
Températures nominales
Per TIA
Type
Standard
Type d'article
NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords
Type de la prise ou fiche
RJ45
Type de protecteur
PVC
UPC
662620236728
Diamètre extérieur
0.218
Longueur
3 ft
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
Atténuation
.1dB
Performance
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
PVC