Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HCL6BK07
Low OD, C6, Slim
Application
Data Transmission
Catalog Number
HCL6BK07
Couleur
Noir
Marque des goujons
Copper Patch Cords
Type
NEXTSPEED Category 6 Patch Cords
UPC
662620610481
Longueur
7 ft
Tension nominale
300 VAC
Calibre des fils
#28 AWG
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Norme(s) de l'industrie
UL1863
Quantité dans l'emballage
60