HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6, faible diamètre 28 AWG, jaune, 3 pieds, HCL6Y03
Image of HCL6Y03 Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6, faible diamètre 28 AWG, jaune, 3 pieds, HCL6Y03

Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6, faible diamètre 28 AWG, jaune, 3 pieds, HCL6Y03

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HCL6Y03

Cordon de brassage, NEXTSPEED, catégorie 6, faible diamètre 28 AWG, jaune, 3 pieds.

  • Catégorie 6
  • Faible diamètre 28 AWG
  • Jaune
  • 3 pieds

Low OD, Slim

Général

Application

Data Exchange

Catalog Number

HCL6Y03

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Températures nominales

Per TIA

Type

NEXTSPEED Category 6 Patch Cords

UPC

662620618487

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

80