HUBBELL CANADA
Image of PH3004PA015 Cordon Linkosity, double extrémité mâle/femelle, droit, 30A, 40', PH3004PA015
Image of PH3004PA015 Cordon Linkosity, double extrémité mâle/femelle, droit, 30A, 40', PH3004PA015
play
Linkosity®
Discontinué

Cordon Linkosity, double extrémité mâle/femelle, droit, 30A, 40', PH3004PA015

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH3004PA015

Signal et contrôle, Linkosity, cordon mâle/femelle, double extrémité, droit, 4 fils, 30 A 600 V AC, code fil PA, 40'.

  • Linkosity 
  •  Cordon 
  •  Mâle/Femelle
  • Double extrémité

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH3004PA015

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Isolation

PVC

Longueur de câble

15 ft

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Double Ended Male/Female Foot Cable

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585505213

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Longueur de câble

15 ft

Poids

3.45 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#10 AWG

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10