HUBBELL CANADA
Cordons DDFT, commerciaux, jeu manuel, 15A 125V CA, 5-15R, longueur de cordon 2', niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune., GFC2TRIM
Image of GFC2TRIM Cordons DDFT, commerciaux, jeu manuel, 15A 125V CA, 5-15R, longueur de cordon 2', niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune., GFC2TRIM
Image of GFC2TRIM Cordons DDFT, commerciaux, jeu manuel, 15A 125V CA, 5-15R, longueur de cordon 2', niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune., GFC2TRIM
Discontinué

Cordons DDFT, commerciaux, jeu manuel, 15A 125V CA, 5-15R, longueur de cordon 2', niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune., GFC2TRIM

Marque: Bryant

No de catalogue: GFC2TRIM

Cordons DDFT, commerciaux, jeu manuel, 15A 125V CA, 5-15R, longueur de cordon 2', niveau de déclenchement 4-6 mA, noir et jaune.

  • Commercial
  • Ensemble manuel
  • 15 A, 125 V CA
  • 5-15R
  • Longueur du cordon de 2 pi

Manual Set, Tri-Tap

Général

Application

GFCI Line Cords

Catalog Number

GFC2TRIM

Construction

Fabricated

Couleur

Black, Yellow

Famille de produit

Commercial

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Manual Set

Type

Line Cord

Type d'article

Industrial/Commercial Grade

UPC

781786615052

Dimensions

Diamètre extérieur

0.35

Poids

1.1 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#14 AWG

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)