HUBBELL CANADA
Cordons DDFT, commerciaux, réglage automatique, 15A 125V CA, 5-15R, longueur de cordon 18", niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFCI115
Image of GFCI115 Cordons DDFT, commerciaux, réglage automatique, 15A 125V CA, 5-15R, longueur de cordon 18", niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFCI115
Image of GFCI115 Cordons DDFT, commerciaux, réglage automatique, 15A 125V CA, 5-15R, longueur de cordon 18", niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFCI115
Discontinué

Cordons DDFT, commerciaux, réglage automatique, 15A 125V CA, 5-15R, longueur de cordon 18", niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune, GFCI115

Marque: Bryant

No de catalogue: GFCI115

Cordons DDFT, commerciaux, réglage automatique, 15A 125V CA, 5-15R, longueur de cordon 18", niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune.

  • Commercial
  • Réglage automatique
  • 15 A, 125 V CA
  • 5-15R
  • Longueur du cordon de 18 po

Auto Set

Général

Application

GFCI Line Cords

Catalog Number

GFCI115

Construction

Fabricated

Couleur

Black, Yellow

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Série

Industrial

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Manual Set

Type

Line Cord

Type d'article

Industrial/Commercial Grade

UPC

781786916012

Dimensions

Diamètre extérieur

0.35

Poids

0.95 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#14 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10