Marque: Bryant
No de catalogue: GFCI15125A
Auto Set
Application
GFCI Line Cords
Catalog Number
GFCI15125A
Construction
Fabricated
Couleur
Black, Yellow
Famille de produit
Commercial
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Automatic Set
Type
Line Cord
Type d'article
Industrial/Commercial Grade
UPC
781786450066
Diamètre extérieur
0.35
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#14 AWG
Type de conducteur
Copper
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Nombre d'unités sur la palette
210
Quantité dans l'emballage
5