Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HDPCLC50G3M2
Standard Product
Application
LC to LC
Catalog Number
HDPCLC50G3M2
Couleur
Aqua
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
OptiChannel Fiber Patch Cords
Type de connecteur
LC to LC - High Density
UPC
662620238333
Longueur (mètres)
2 m
Portée
6
Taille de l'afficheur
50 Micron, OM3
Connectivité
Plug-In
Mode
OM3, MM
Type de fibre
Plenum
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
LC to LC - High Density
Quantité dans l'emballage
50