HUBBELL CANADA
Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, longueur 3 mètres, HDPCLC50G3M3
Image of HDPCLC50G3M3 Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, longueur 3 mètres, HDPCLC50G3M3
Image of HDPCLC50G3M3 Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, longueur 3 mètres, HDPCLC50G3M3
Image of HDPCLC50G3M3 Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, longueur 3 mètres, HDPCLC50G3M3
Image of HDPCLC50G3M3 Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, longueur 3 mètres, HDPCLC50G3M3
Discontinué

Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, longueur 3 mètres, HDPCLC50G3M3

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HDPCLC50G3M3

Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, longueur 3 mètres.

Standard Product

Général

Application

LC to LC

Catalog Number

HDPCLC50G3M3

Couleur

Aqua

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

LC to LC - High Density

UPC

662620238340

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Portée

6

Taille de l'afficheur

50 Micron, OM3

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM3, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

LC to LC - High Density

Logistique

Quantité dans l'emballage

50