HUBBELL CANADA
Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, OM4, 4 mètres de longueur, Aqua, HDPCLC50G4M4
Image of HDPCLC50G4M4 Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, OM4, 4 mètres de longueur, Aqua, HDPCLC50G4M4
Image of HDPCLC50G4M4 Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, OM4, 4 mètres de longueur, Aqua, HDPCLC50G4M4
Image of HDPCLC50G4M4 Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, OM4, 4 mètres de longueur, Aqua, HDPCLC50G4M4
Image of HDPCLC50G4M4 Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, OM4, 4 mètres de longueur, Aqua, HDPCLC50G4M4
Discontinué

Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, OM4, 4 mètres de longueur, Aqua, HDPCLC50G4M4

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HDPCLC50G4M4

Cordons de brassage en fibre, 50-10Ghz, LC-LC Duplex, HD, OM4, 4 mètres de longueur, Aqua.

Plenum Rated

Général

Application

LC to LC

Catalog Number

HDPCLC50G4M4

Couleur

Aqua

Isolation

PVC

Marque des goujons

Fiber Optic Products

Matériau de construction - Unité principale

Glass Fiber

Taille

50 Micron, OM4

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

LC to LC

UPC

662620309101

Dimensions

Longueur

13.1 ft

Longueur (mètres)

4 m

Taille

50 Micron, OM4

Lié au conducteur

Type de fibre

OM4

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/TIA-455/-604

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

LC to LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50