Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HC5ER15
Produit standard
Atténuation
.1dB
Catalog Number
HC5ER15
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Performance
Températures nominales
Per TIA
Type
Standard
Type d'article
NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de brassage
Type de la prise ou fiche
RJ45
Type de protecteur
PVC
UPC
662620235905
Diamètre extérieur
0.218
Longueur
15 ft
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Atténuation
.1dB
Performance
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
PVC