HUBBELL CANADA
Image of OT-4 Corps de conduit 1¼" T Hub O, OT-4

Corps de conduit 1¼" T Hub O, OT-4

Marque: Killark

No de catalogue: OT-4

Corps de conduit 1¼" T Hub Série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles à joint d'étanchéité
  • Fonte malléable utilisable dans le béton
  • Interchangeable avec des produits concurrents
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles estampés et coulés
  • Moyeux filetés coniques (NPT)

Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 32 pouces cubes.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

OT-4

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

T

Série

O Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936530048

Dimensions

Dimensions

10.25 po x 5 po x 5.375 po

Hauteur

5.375 in

Largeur

5 in

Longueur

10.25 in

Poids

1.55 lb

Poids brut de l'emballage

1.55

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

T