Marque: Killark
No de catalogue: COLR-1CG
Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage. Préemballé avec corps, couvercle et joint. Couvercles fournis avec visserie inox. Le volume est de 4 pi3. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, maintenance, and for future changes or upgrades. Combination bodies for use with EMT or rigid/IMC conduit.
Catalog Number
COLR-1CG
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LR
Série
CO Series
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936067896
Dimensions
5 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.34
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
LR
Quantité dans l'emballage
10