HUBBELL CANADA
Image of OT-2 Corps de conduit en O à moyeu en T de ¾ po, OT-2
*Image représentative
Image of OT-2 Corps de conduit en O à moyeu en T de ¾ po, OT-2

Corps de conduit en O à moyeu en T de ¾ po, OT-2

Marque: Killark

No de catalogue: OT-2

Corps de conduit ¾" T Hub Série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles à joint d'étanchéité
  • Fonte malléable utilisable dans le béton
  • Interchangeable avec des produits concurrents
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles estampés et coulés
  • Moyeux filetés coniques (NPT)

Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 7 pouces cubes.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

OT-2

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

T

Série

O Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936530024

Dimensions

Dimensions

7 po x 3 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

3 in

Longueur

7 in

Poids

0.38 lb

Poids brut de l'emballage

0.38

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

T

Logistique

Quantité dans l'emballage

5