Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL563C6W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
HBL563C6W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Rouge
Famille de produit
HBL Heavy Duty
Isolation
Insulated Body
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Standard Service
Type
Watertight Connector Body
Type d'article
Standard
UPC
783585405759
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
63 A
Courant nominal
63 A
Courant nominal
63 A
Description de la tension nominale
220/380 V;240/415 V
Tension nominale
Nombre de conducteurs
5-Wire Grounding
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Plage de conducteurs
#8 AWG to #2 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
10