Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2643
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2643
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Isolation
Insulated Body
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.325"-0.930"
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Connector Body
Type d'article
30A Grounding Insulgrip® Connector
UPC
783585039015
Dimensions
2.26 po x 2.26 po x 3.86 po
Hauteur
3.86 in
Largeur
2.26 in
Longueur
2.26 in
Poids
0.85 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
480 VAC
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
480 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.325 - 0.930 in
Classe NEMA nominale
L8-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
30