Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1533
Dust-Tight
Application
Industrial/Commercial
Catalog Number
HBL1533
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Jaune
Famille de produit
Elastogrip
Isolation
Insulated Body
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.250"-0.655" (6.4-16.6)
Puissance max. (hp)
1
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Standard
Type
Connector Body
Type d'article
Elastogrip
UPC
783585013350
Dimensions
3.00 po x 1.61 po x 3.00 po
Hauteur
3 in
Largeur
1.61 in
Longueur
3 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#18 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre d'unités sur la palette
4050
Quantité dans l'emballage
10