HUBBELL CANADA
Corps de connecteur femelle Twist-Lock® Valise® 15A, HBL4579VY
Image of HBL4579VY Corps de connecteur femelle Twist-Lock® Valise® 15A, HBL4579VY
Image of HBL4579VY Corps de connecteur femelle Twist-Lock® Valise® 15A, HBL4579VY

Corps de connecteur femelle Twist-Lock® Valise® 15A, HBL4579VY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4579VY

Twist-Lock® Valise®, corps de connecteur femelle, 15A 250V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, NEMA L6-15R, borne à vis en nylon.

  • Deux vis d'assemblage d'entraînement multiples captives
  • corps en nylon totalement isolé résistant aux chocs et à l'écrasement
  • les poignées de cordon puissantes empêchent le glissement du conducteur et la tension sur les bornes de câblage

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL4579VY

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Environmental - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #12 AWG stranded copper wire only.

Plage du cordon

0.220"-0.660"(5.6-16.8)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - Zinc plated
  • Blades - Brass
  • Cable Inserts - Polyphenylene Oxide
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Screws - #6-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Valise® 15A

UPC

783585236674

Dimensions

Dimensions

1.50 po x 1.50 po x 2.59 po

Hauteur

2.59 in

Largeur

1.5 in

Longueur

1.5 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

250 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.220 - 0.660 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Environmental - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #12 AWG stranded copper wire only.

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10