Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4200CS1WR
Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. De plus, les dispositifs de câblage étanches Insulgrip Pin and Sleeve de Hubbell sont conçus avec la sécurité avant tout. Nous avons créé la ligne en pensant au personnel de maintenance des installations de l'usine et à un environnement de travail industriel plus sûr. Pour réduire considérablement le risque de choc électrique, nous avons développé notre système étanche non métallique exclusif, ce qui signifie qu'avec Hubbell au travail, le mélange d'électricité et d'eau ne constitue plus la menace qu'il était autrefois. Ainsi, que le travail nécessite une prise de soudage dans un endroit sec ou un débranchement de moteur dans un endroit humide, passez aux dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell.
Étanchéité
Application
Métallique avec enveloppe en nylon
Catalog Number
HBL4200CS1WR
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Oui
Isolation
Corps isolé
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Série
UL 1686 Class 1 Insulgrip® Series
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Reversed Service, Style 1
Type
Connecteur étanche
Type d'article
Standard
UPC
783585012285
Poids
12.7 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
200 A
Courant nominal
200 A
Courant nominal
200 A
Description de la tension nominale
600V AC/250V DC
Tension nominale
600 VAC/250 VDC
Nombre de conducteurs
4-Wire Grounding Style 1
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de conducteurs
#1 AWG to #250 MCM
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
6