Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 210-712
Application
Corridor Installation, ADA compliant
Catalog Number
210-712
Couleur
Silver
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount
Famille de produit
Corridor Telephones
Options de connexion
VoIP
Résistance aux intempéries
Indoor
Spécifications
UL/CSA, FCC
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Type
Auto-Dial
Type de matériel
Stainless Steel
Type de produit
Handset Telephones
Type de signal
VoIP - SIP
Capacité en pieds cubes
58.81095 cu.in
Dimensions
10.0 po x 5.5 po x 3.27 po
Dimensions d'expédition
13.0 x 12.0 x 8.0
Hauteur
3.27 in
Largeur
5.5 in
Longueur
10 in
Poids
5.5 lb
Profondeur
3.27 in
Description de la tension nominale
24-48 VDC or PoE
Signal
Ethernet
Tension nominale
24-48 VDC or PoE V
Certification
UL/CSA/FCC
Classe NEMA nominale
IP66
Conformité
FCC CRF 47 Part 15
Enregistré pour certification
UL/CSA/FCC
Résistance aux intempéries
Indoor
Options de connexion
VoIP
Plage de température d'entreposage
-40° C to +70° C
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount