Marque: Burndy
No de catalogue: YCA4RL2N
Catalog Number
YCA4RL2N
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Aluminum Compression Terminals>YCA/YCAK
Indice de matrice
243;687;BG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810810415
UPC 14 Digit GTIN
00781810810415
Dimension - B Longueur en pouces
2.20 pouces
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
152 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.88 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6 dans
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
14800
Quantité dans l'emballage
50