HUBBELL CANADA
Cosse à compression en cuivre à angle droit, à usage intensif, 1 trou avec trou d'inspection, AN-2, montants 1/4", canon court, nickelé, YAV2CRS1NK
Image of YAV2CRS1NK Cosse à compression en cuivre à angle droit, à usage intensif, 1 trou avec trou d'inspection, AN-2, montants 1/4", canon court, nickelé, YAV2CRS1NK
Image of YAV2CRS1NK Cosse à compression en cuivre à angle droit, à usage intensif, 1 trou avec trou d'inspection, AN-2, montants 1/4", canon court, nickelé, YAV2CRS1NK

Cosse à compression en cuivre à angle droit, à usage intensif, 1 trou avec trou d'inspection, AN-2, montants 1/4", canon court, nickelé, YAV2CRS1NK

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV2CRS1NK

Cosse à compression en cuivre à angle droit, usage intensif, 1 trou avec trou d'inspection, AN-2, montants 1/4", canon court, nickelé.

  • Nickelé pour les applications à haute température jusqu'à 650 °F en service continu et 750 °F en service intermittent
  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour offrir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Languette double épaisseur pour une langue terminale structurellement solide.
  • Fabriqué à partir de cuivre tubulaire, un matériau supplémentaire en cuivre garantit que la borne de compression fonctionnera à une température plus froide que les conducteurs qu'elle connecte.
  • Corps biseauté à l'intérieur pour une entrée facile des câbles, en particulier pour les conducteurs flexibles
  • Le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile pour une insertion correcte du conducteur.

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV2CRS1NK

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

41

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Nickel

Type de produit

Terminal

UPC

781810267936

UPC 14 Digit GTIN

00781810267936

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.62 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.47 in

Dimension - G en pouces

1 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.68 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.27 pouces

Dimension - N en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

7 mm

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 2

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

69600

Quantité dans l'emballage

200