HUBBELL CANADA
Cosse à compression en cuivre à angle droit, usage intensif, 1 trou avec trou d'inspection, AN-8 Flex, montants #8-#10, canon court, étamé, YAV8CRS
Image of YAV8CRS Cosse à compression en cuivre à angle droit, usage intensif, 1 trou avec trou d'inspection, AN-8 Flex, montants #8-#10, canon court, étamé, YAV8CRS
Image of YAV8CRS Cosse à compression en cuivre à angle droit, usage intensif, 1 trou avec trou d'inspection, AN-8 Flex, montants #8-#10, canon court, étamé, YAV8CRS
Discontinué

Cosse à compression en cuivre à angle droit, usage intensif, 1 trou avec trou d'inspection, AN-8 Flex, montants #8-#10, canon court, étamé, YAV8CRS

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV8CRS

Cosse à compression en cuivre à angle droit, à usage intensif, 1 trou avec trou d'inspection, AN-8 Flex, montants #8-#10, canon court, étamé.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Application

For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV8CRS

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

38

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810025086

UPC 14 Digit GTIN

00781810025086

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

4/9 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.44 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.28 in

Dimension - G en pouces

0.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

24 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.41 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.95 pouces

Dimension - N en pouces

0.2 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8;#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.19 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Z (pouces)

0.25 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 8

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8

Tailles (calibres) de conducteurs

8 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000