Marque: Burndy
No de catalogue: KASB44U12
Catalog Number
KASB44U12
Série
QIKSHEAR™ Series
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de produit
1 Cable
UPC
621945646384
Dimensions
5.19 po x 1.75 po x 2.11 po
Hauteur
2.11 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.75 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
5.19 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Nombre d'unités sur la palette
1260
Quantité dans l'emballage
14