HUBBELL CANADA
Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 2/0-4/0 AWG, 2 trous, KASB28U2N
Image of KASB28U2N Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 2/0-4/0 AWG, 2 trous, KASB28U2N

Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 2/0-4/0 AWG, 2 trous, KASB28U2N

Marque: Burndy

No de catalogue: KASB28U2N

Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 2/0-4/0 AWG 2 trous, (2) 1/2 trous, douille 3/8.

  • Aucun outillage ou investissement de matrice requis, aucun outil de sertissage nécessaire
  • AL9CU double évaluation pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • connecteur de fil homologué cULus selon UL486A-486B
  • tension nominale jusqu'à 35 kV
  • connecteurs et boulons en aluminium étamé réduisent la corrosion galvanique et l'oxyde. accumulation 
  •  capacités de prise de portée sur la plupart des tailles

Général

Catalog Number

KASB28U2N

Série

QIKSHEAR™ Series

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de produit

1 Cable

UPC

621945658899

Dimensions

Dimensions

5.85 po x 1.1 po x 1.35 po

Hauteur

1.35 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.1 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

5.85 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3276

Quantité dans l'emballage

14