HUBBELL CANADA
Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 600-750 kcmil, 2 trous, KASB39U2N
Image of KASB39U2N Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 600-750 kcmil, 2 trous, KASB39U2N

Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 600-750 kcmil, 2 trous, KASB39U2N

Marque: Burndy

No de catalogue: KASB39U2N

Cosse de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 600-750 kcmil 2 trous, (2) 1/2 trous, douille 3/8.

  • Aucun outillage ou investissement de matrice requis, aucun outil de sertissage nécessaire
  • AL9CU double évaluation pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • connecteur de fil homologué cULus selon UL486A-486B
  • tension nominale jusqu'à 35 kV
  • connecteurs et boulons en aluminium étamé réduisent la corrosion galvanique et l'oxyde. accumulation 
  •  capacités de prise de portée sur la plupart des tailles

Général

Catalog Number

KASB39U2N

Série

QIKSHEAR™ Series

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de produit

1 Cable

UPC

621945652392

Dimensions

Dimensions

6.95 po x 1.67 po x 2 po

Hauteur

2 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.67 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

6.95 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1680

Quantité dans l'emballage

20