HUBBELL CANADA
Cosse droite empilable en fonte d'aluminium, 2 trous NEMA, 4/0 Str Al/Cu, 0.56" Dia. de trou, YAK28A2G2
Image of YAK28A2G2 Cosse droite empilable en fonte d'aluminium, 2 trous NEMA, 4/0 Str Al/Cu, 0.56" Dia. de trou, YAK28A2G2
Discontinué

Cosse droite empilable en fonte d'aluminium, 2 trous NEMA, 4/0 Str Al/Cu, 0.56" Dia. de trou, YAK28A2G2

Marque: Burndy

No de catalogue: YAK28A2G2

Cosse droite empilable en fonte d'aluminium, 2 trous NEMA, 4/0 Str Al/Cu, 0.56" Dia. de trou.

  • Cast Aluminum Straight Stacking Lug
  • 2-NEMA Holes
  • 4/0 Str Al/Cu

Général

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAK28A2G2

Indice de matrice

249;K-840

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810186855

UPC 14 Digit GTIN

00781810186855

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Offset

Dimension - B Longueur en pouces

1.52 pouces

Dimension - D en pouces

3.06 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.91 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

157 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.17 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/4 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.20 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG
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
Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

20